Rodamientos de rodillos esféricos

230/530B - NTN

230/530B

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior530 mm
D - Diámetro exterior780 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior185 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior704 mm
rs - Radio mínimo de conexión6 mm
Número de agujeros de lubricación8
b - Ancho ranura27 mm
k - Diámetro agujero16 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso306 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica4850 kN
C0 - Capacidad de carga estática9350 kN
Cu - Carga límite de fatiga710 kN
e - Coeficiente0.22
Y0- Coeficiente carga estática axial2.97
Y1 - Coeficiente carga axial inferior3.03
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.52
N lim - Velocidad limite lubricación aceite490 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa380 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI558 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE752 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image