Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 50 mm D - Diámetro exterior 110 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 40 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 65,6 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 91,8 mm rs - Radio mínimo de conexión 2 mm Referencia del manguito asociado H2310 Clase de Juego Radial C3 Clase de precisión P0 Peso 1,65 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 64,6 kN C0 - Capacidad de carga estática 20,2 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,92 kN e - Coeficiente 0.43 Y0- Coeficiente carga estática axial 1.54 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 1.47 Y2 - Coeficiente carga axial superior 2.27 N ref - Velocidad térmica de referencia 7400 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 8500 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 4,717 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 7,283 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,289 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,145 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,393 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 59 mm da max - Diámetro max apoyo AI 64 mm db - Diámetro mínimo del manguito 56 mm Ce - Longitud mínima del manguito 5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 101 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm