Rodamientos de bolas a rótula

2311KC3 - SNR

2311KC3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior43 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior71,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior100,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Referencia del manguito asociadoH2311
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso2,26 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica75,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática24 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,09 kN
e - Coeficiente0.42
Y0- Coeficiente carga estática axial1.58
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.51
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.33
N ref - Velocidad térmica de referencia6900 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica7800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,721 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,279 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,315 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,158 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,393 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI64 mm
da max - Diámetro max apoyo AI69 mm
db - Diámetro mínimo del manguito61 mm
Ce - Longitud mínima del manguito6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE111 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined