Rodamientos de rodillos esféricos

23124EMW33C3 - NTN

23124EMW33C3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior120 mm
D - Diámetro exterior200 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior62 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior178,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura10,04 mm
k - Diámetro agujero4,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso7,76 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica663 kN
C0 - Capacidad de carga estática820 kN
Cu - Carga límite de fatiga86,3 kN
e - Coeficiente0.28
Y0- Coeficiente carga estática axial2.37
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.43
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.61
N ref - Velocidad térmica de referencia2600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica3200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI131 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE189 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image