Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula maciza monobloque mecanizada, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 130 mm |
D - Diámetro exterior | 210 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 64 mm |
D1 - Diámetro interior anillo exterior | 188,3 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 2 mm |
Número de agujeros de lubricación | 3 |
b - Ancho ranura | 10,04 mm |
k - Diámetro agujero | 4,5 mm |
Clase de Juego Radial | C3 |
Peso | 8,5 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 710 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 906 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 93,7 kN |
e - Coeficiente | 0.27 |
Y0- Coeficiente carga estática axial | 2.46 |
Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 2.51 |
Y2 - Coeficiente carga axial superior | 3.74 |
N ref - Velocidad térmica de referencia | 2400 tr/min |
N lim - Velocidad límite mecánica | 3000 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 200 °C |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
---|---|
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 9,643 Hz |
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 12,357 Hz |
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 7,856 Hz |
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 3,928 Hz |
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,438 Hz |
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
---|---|
da max - Diámetro max apoyo AI | 0 mm |
da min - Diámetro mini apoyo AI | 141 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 199 mm |
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |