Rodamientos de bolas a rótula

2312C3 - SNR

2312C3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior46 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior77 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior110,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso2,52 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica87 kN
C0 - Capacidad de carga estática28,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,28 kN
e - Coeficiente0.41
Y0- Coeficiente carga estática axial1.62
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.55
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.39
N ref - Velocidad térmica de referencia6600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica7200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,721 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,279 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,32 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,16 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,393 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI71 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE119 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined