• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

23130EAKW33 - NTN

23130EAKW33

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior150 mm
D - Diámetro exterior250 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior80 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior171,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior222,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura12,63 mm
k - Diámetro agujero6 mm
Referencia del manguito asociadoH3130
Clase de Juego RadialCN
Peso15,72 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1060 kN
C0 - Capacidad de carga estática1350 kN
Cu - Carga límite de fatiga133 kN
e - Coeficiente0.29
Y0- Coeficiente carga estática axial2.3
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.35
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.5
N ref - Velocidad térmica de referencia2000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica2600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI162 mm
db - Diámetro mínimo del manguito160 mm
Ce - Longitud mínima del manguito8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE238 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image