Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 65 mm D - Diámetro exterior 140 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 48 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 85,6 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 118,9 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,1 mm Referencia del manguito asociado H2312 Clase de Juego Radial C3 Clase de precisión P0 Peso 3,25 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 95,8 kN C0 - Capacidad de carga estática 32,5 kN Cu - Carga límite de fatiga 1,46 kN e - Coeficiente 0.39 Y0- Coeficiente carga estática axial 1.71 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 1.63 Y2 - Coeficiente carga axial superior 2.52 N ref - Velocidad térmica de referencia 6100 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 6500 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 5,184 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 7,816 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,587 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,294 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,399 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 76 mm da max - Diámetro max apoyo AI 82 mm db - Diámetro mínimo del manguito 72 mm Ce - Longitud mínima del manguito 5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 129 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm