Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 70 mm |
| D - Diámetro exterior | 150 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 51 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 2,1 mm |
| Clase de Juego Radial | C3 |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 3,9 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 111 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 37,5 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 1,6 kN |
| e - Coeficiente | 0.38 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 1.8 |
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 1.7 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 2.6 |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 4500 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 3600 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 81 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 139 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |