Rodamientos de bolas a rótula

2315 - SNR

2315

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior55 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior100,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior135,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso4,7 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica120 kN
C0 - Capacidad de carga estática42,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,8 kN
e - Coeficiente0.38
Y0- Coeficiente carga estática axial1.73
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.66
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.56
N ref - Velocidad térmica de referencia5600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica5700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,181 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,819 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,58 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,29 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,399 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI86 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE149 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined