Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 75 mm |
| D - Diámetro exterior | 160 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 55 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 100,7 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 135,1 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 2,1 mm |
| Clase de Juego Radial | C3 |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 4,77 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 120 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 42,9 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 1,8 kN |
| e - Coeficiente | 0.38 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 1.73 |
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 1.66 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 2.56 |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 5600 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 5700 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 5,181 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 7,819 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,58 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,29 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,399 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 86 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 149 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |