Rodamientos de rodillos esféricos

23184B - NTN

23184B

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos asimétricos, con respaldo central sobre el anillo interior, jaula maciza en 2 partes mecanizada centrada sobre el anillo interior, ranura y agujeros de lubricación sobre el anillo exterior

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior420 mm
D - Diámetro exterior700 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior224 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior610,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión6 mm
Número de agujeros de lubricación8
b - Ancho ranura33 mm
k - Diámetro agujero20 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso343 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica5800 kN
C0 - Capacidad de carga estática9950 kN
Cu - Carga límite de fatiga680 kN
e - Coeficiente0.32
Y0- Coeficiente carga estática axial2.07
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.11
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.15
N lim - Velocidad limite lubricación aceite530 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa410 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI446 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE674 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image