• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

231/560B - NTN

231/560B

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos asimétricos, con respaldo central sobre el anillo interior, jaula maciza en 2 partes mecanizada centrada sobre el anillo interior, ranura y agujeros de lubricación sobre el anillo exterior

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior560 mm
D - Diámetro exterior920 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior280 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior800,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión7,5 mm
Número de agujeros de lubricación8
b - Ancho ranura33 mm
k - Diámetro agujero20 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso729 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica8550 kN
C0 - Capacidad de carga estática15500 kN
Cu - Carga límite de fatiga1000 kN
e - Coeficiente0.3
Y0- Coeficiente carga estática axial2.22
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.27
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.38
N lim - Velocidad limite lubricación aceite370 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa280 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI592 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE888 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image