Rodamientos de rodillos esféricos

23220EMKW33C3 - NTN

23220EMKW33C3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior60,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior158,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura9,44 mm
k - Diámetro agujero4,5 mm
Referencia del manguito asociadoH2320
Clase de Juego RadialC3
Peso6,45 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica586 kN
C0 - Capacidad de carga estática661 kN
Cu - Carga límite de fatiga72,3 kN
e - Coeficiente0.31
Y0- Coeficiente carga estática axial2.13
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.18
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.24
N ref - Velocidad térmica de referencia2600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica3300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI112 mm
db - Diámetro mínimo del manguito110 mm
Ce - Longitud mínima del manguito19 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE168 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image