Rodamientos de rodillos esféricos

23222EAKW33C3 - NTN

23222EAKW33C3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior110 mm
D - Diámetro exterior200 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior69,8 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior130,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior175,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura10,52 mm
k - Diámetro agujero5 mm
Referencia del manguito asociadoH2322
Clase de Juego RadialC3
Peso8,99 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica752 kN
C0 - Capacidad de carga estática869 kN
Cu - Carga límite de fatiga92,3 kN
e - Coeficiente0.32
Y0- Coeficiente carga estática axial2.07
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.12
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.15
N ref - Velocidad térmica de referencia2300 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica3000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI122 mm
db - Diámetro mínimo del manguito121 mm
Ce - Longitud mínima del manguito17 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE188 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image