Rodamientos de rodillos esféricos

23226EAKW33C3 - NTN

23226EAKW33C3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior130 mm
D - Diámetro exterior230 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior80 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior150,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior202,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura11,56 mm
k - Diámetro agujero5 mm
Referencia del manguito asociadoH2326
Clase de Juego RadialC3
Peso13,21 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica958 kN
C0 - Capacidad de carga estática1130 kN
Cu - Carga límite de fatiga115 kN
e - Coeficiente0.32
Y0- Coeficiente carga estática axial2.07
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.12
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.15
N ref - Velocidad térmica de referencia1900 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica2600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI144 mm
db - Diámetro mínimo del manguito142 mm
Ce - Longitud mínima del manguito21 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE216 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image