Rodamientos de rodillos esféricos

23228EAKW33C3 - NTN

23228EAKW33C3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior140 mm
D - Diámetro exterior250 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior88 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior162,6 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior219,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura12,64 mm
k - Diámetro agujero6 mm
Referencia del manguito asociadoH2328
Clase de Juego RadialC3
Peso17,36 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1140 kN
C0 - Capacidad de carga estática1370 kN
Cu - Carga límite de fatiga136 kN
e - Coeficiente0.33
Y0- Coeficiente carga estática axial2.01
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.06
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.06
N ref - Velocidad térmica de referencia1700 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica2400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI154 mm
db - Diámetro mínimo del manguito152 mm
Ce - Longitud mínima del manguito22 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE236 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image