Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos de rodillos esféricos
23252EMD1C3 - NTN
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
NTN
d - Diámetro interior
260 mm
D - Diámetro exterior
480 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
174 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior
0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
405 mm
rs - Radio mínimo de conexión
5 mm
Número de agujeros de lubricación
8
b - Ancho ranura
27 mm
k - Diámetro agujero
16 mm
Clase de Juego Radial
C3
Peso
143 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
3650 kN
C0 - Capacidad de carga estática
5050 kN
Cu - Carga límite de fatiga
180 kN
e - Coeficiente
0.36
Y0- Coeficiente carga estática axial
1.83
Y1 - Coeficiente carga axial inferior
1.87
Y2 - Coeficiente carga axial superior
2.79
N lim - Velocidad limite lubricación aceite
1000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa
780 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
280 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
460 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento