• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

23260EMKD1C3 - NTN

23260EMKD1C3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior300 mm
D - Diámetro exterior540 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior192 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior461 mm
rs - Radio mínimo de conexión5 mm
Número de agujeros de lubricación8
b - Ancho ranura27 mm
k - Diámetro agujero16 mm
Referencia del manguito asociadoH3260H
Clase de Juego RadialC3
Peso194 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica4520 kN
C0 - Capacidad de carga estática6280 kN
Cu - Carga límite de fatiga228 kN
e - Coeficiente0.35
Y0- Coeficiente carga estática axial1.88
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.92
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.86
N lim - Velocidad limite lubricación aceite880 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa690 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI320 mm
db - Diámetro mínimo del manguito321 mm
Ce - Longitud mínima del manguito12 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE520 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image