Rodamientos de rodillos esféricos

232/530BL1K - NTN

232/530BL1K

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos asimétricos, con respaldo central sobre el anillo interior, jaula maciza en 2 partes mecanizada centrada sobre el anillo interior, ranura y agujeros de lubricación sobre el anillo exterior, diámetro interi

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior530 mm
D - Diámetro exterior980 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior355 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior827 mm
rs - Radio mínimo de conexión9,5 mm
Número de agujeros de lubricación8
b - Ancho ranura42 mm
k - Diámetro agujero25 mm
Referencia del manguito asociadoH32/530
Clase de Juego RadialCN
Peso1170 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica11500 kN
C0 - Capacidad de carga estática19800 kN
Cu - Carga límite de fatiga1210 kN
e - Coeficiente0.39
Y0- Coeficiente carga estática axial1.7
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.74
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.59
N lim - Velocidad limite lubricación aceite370 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa280 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI574 mm
db - Diámetro mínimo del manguito566 mm
Ce - Longitud mínima del manguito20 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE936 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento8 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image