• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

23932EMD1 - NTN

23932EMD1

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula maciza monobloque mecanizada, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior160 mm
D - Diámetro exterior220 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior45 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior201,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Número de agujeros de lubricación4
b - Ancho ranura9,5 mm
k - Diámetro agujero4 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso4,9 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica455 kN
C0 - Capacidad de carga estática683 kN
Cu - Carga límite de fatiga45,6 kN
e - Coeficiente0.17
Y0- Coeficiente carga estática axial3.81
Y1 - Coeficiente carga axial inferior3.9
Y2 - Coeficiente carga axial superior5.81
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI168,8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE211,2 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image