• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

23956EMD1 - NTN

23956EMD1

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula maciza monobloque mecanizada, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior280 mm
D - Diámetro exterior380 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior75 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior356 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Número de agujeros de lubricación8
b - Ancho ranura11 mm
k - Diámetro agujero6 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso25,6 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1180 kN
C0 - Capacidad de carga estática2050 kN
Cu - Carga límite de fatiga115 kN
e - Coeficiente0.16
Y0- Coeficiente carga estática axial4.07
Y1 - Coeficiente carga axial inferior4.16
Y2 - Coeficiente carga axial superior6.2
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa850 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI290,2 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE369,8 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image