• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

23972EMD1 - NTN

23972EMD1

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior360 mm
D - Diámetro exterior480 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior90 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior447 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Número de agujeros de lubricación4
b - Ancho ranura14 mm
k - Diámetro agujero8 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso46,2 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1750 kN
C0 - Capacidad de carga estática3090 kN
Cu - Carga límite de fatiga171 kN
e - Coeficiente0.17
Y0- Coeficiente carga estática axial3.91
Y1 - Coeficiente carga axial inferior4
Y2 - Coeficiente carga axial superior5.96
N lim - Velocidad limite lubricación aceite970 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa760 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI373 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE467 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image