• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

23976EMD1 - NTN

23976EMD1

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior380 mm
D - Diámetro exterior520 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior106 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior481 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Número de agujeros de lubricación8
b - Ancho ranura16 mm
k - Diámetro agujero10 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso68 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica2300 kN
C0 - Capacidad de carga estática3920 kN
Cu - Carga límite de fatiga205 kN
e - Coeficiente0.18
Y0- Coeficiente carga estática axial3.58
Y1 - Coeficiente carga axial inferior3.66
Y2 - Coeficiente carga axial superior5.46
N lim - Velocidad limite lubricación aceite910 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa710 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI395 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE505 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image