El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
NTN
d - Diámetro interior
500 mm
D - Diámetro exterior
670 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
128 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior
547 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
621 mm
rs - Radio mínimo de conexión
5 mm
Número de agujeros de lubricación
8
b - Ancho ranura
20 mm
k - Diámetro agujero
12 mm
Clase de Juego Radial
C3
Peso
131 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
2640 kN
C0 - Capacidad de carga estática
5600 kN
Cu - Carga límite de fatiga
460 kN
e - Coeficiente
0.17
Y0- Coeficiente carga estática axial
3.93
Y1 - Coeficiente carga axial inferior
4.02
Y2 - Coeficiente carga axial superior
5.98
N lim - Velocidad limite lubricación aceite
560 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa
430 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
522 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
648 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento