El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
100 mm
D - Diámetro exterior
150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
50 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior
111,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
135,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión
1,5 mm
Número de agujeros de lubricación
3
b - Ancho ranura
6,07 mm
k - Diámetro agujero
2,5 mm
Referencia del manguito asociado
H24020
Clase de Juego Radial
CN
Peso
2,91 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
361 kN
C0 - Capacidad de carga estática
479 kN
Cu - Carga límite de fatiga
54,4 kN
e - Coeficiente
0.29
Y0- Coeficiente carga estática axial
2.3
Y1 - Coeficiente carga axial inferior
2.35
Y2 - Coeficiente carga axial superior
3.5
N ref - Velocidad térmica de referencia
3000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
4100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
10,748 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
13,252 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
9,312 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)
4,656 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,448 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI
0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI
107 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
143 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento