Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 100 mm D - Diámetro exterior 150 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 50 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 111,1 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 135,3 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Número de agujeros de lubricación 3 b - Ancho ranura 6,07 mm k - Diámetro agujero 2,5 mm Clase de Juego Radial CN Peso 2,96 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 361 kN C0 - Capacidad de carga estática 479 kN Cu - Carga límite de fatiga 54,4 kN e - Coeficiente 0.29 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.3 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.35 Y2 - Coeficiente carga axial superior 3.5 N ref - Velocidad térmica de referencia 3000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 4100 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 10,748 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 13,252 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 9,312 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 4,656 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,448 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 0 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 107 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 143 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm
Industry Calcul Factors