• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

24034EAK30W33 - SNR

24034EAK30W33

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:30, ancho no ISO, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior170 mm
D - Diámetro exterior260 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior90 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior188 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior232,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura11,99 mm
k - Diámetro agujero5 mm
Referencia del manguito asociadoAH24034
Clase de Juego RadialCN
Peso16,53 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1100 kN
C0 - Capacidad de carga estática1600 kN
Cu - Carga límite de fatiga154 kN
e - Coeficiente0.3
Y0- Coeficiente carga estática axial2.18
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.23
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.32
N ref - Velocidad térmica de referencia1600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica2400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)10,649 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)13,351 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)8,595 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,298 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,444 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI180,2 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE249,8 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image