El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
200 mm
D - Diámetro exterior
310 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
109 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
276 mm
rs - Radio mínimo de conexión
2,1 mm
Número de agujeros de lubricación
3
b - Ancho ranura
12,67 mm
k - Diámetro agujero
6 mm
Referencia del manguito asociado
AH24040
Clase de Juego Radial
CN
Peso
29,16 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
1570 kN
C0 - Capacidad de carga estática
2280 kN
Cu - Carga límite de fatiga
210 kN
e - Coeficiente
0.31
Y0- Coeficiente carga estática axial
2.13
Y1 - Coeficiente carga axial inferior
2.18
Y2 - Coeficiente carga axial superior
3.24
N ref - Velocidad térmica de referencia
1300 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
2000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
10,629 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
13,371 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
8,457 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)
4,229 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,443 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
212 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
298 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento