• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

24040EAK30W33C3 - SNR

24040EAK30W33C3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior200 mm
D - Diámetro exterior310 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior109 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior276 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura12,67 mm
k - Diámetro agujero6 mm
Referencia del manguito asociadoAH24040
Clase de Juego RadialC3
Peso29,16 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1570 kN
C0 - Capacidad de carga estática2280 kN
Cu - Carga límite de fatiga210 kN
e - Coeficiente0.31
Y0- Coeficiente carga estática axial2.13
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.18
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.24
N ref - Velocidad térmica de referencia1300 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica2000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)106,29 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)13,371 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)8,457 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,229 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,443 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI212 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE298 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image