• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

24048EMK30W33C3 - SNR

24048EMK30W33C3

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula maciza monobloque mecanizada, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:30

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior240 mm
D - Diámetro exterior360 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior118 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior323 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Número de agujeros de lubricación3 ou 8
b - Ancho ranura15,31 mm
k - Diámetro agujero7 mm
Referencia del manguito asociadoH24048
Clase de Juego RadialC3
Peso41 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica2020 kN
C0 - Capacidad de carga estática3050 kN
Cu - Carga límite de fatiga267 kN
e - Coeficiente0.29
Y0- Coeficiente carga estática axial2.26
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.32
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.45
N ref - Velocidad térmica de referencia1100 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica1700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)11,122 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)13,878 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)8,796 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,398 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,445 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI252,4 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE347,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image