Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 260 mm D - Diámetro exterior 400 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 140 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 286,2 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 353,9 mm rs - Radio mínimo de conexión 4 mm Número de agujeros de lubricación 3 ou 8 b - Ancho ranura 19,3 mm k - Diámetro agujero 8 mm Clase de Juego Radial CN Peso 62,42 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 2520 kN C0 - Capacidad de carga estática 3820 kN Cu - Carga límite de fatiga 325 kN e - Coeficiente 0.31 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.12 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.16 Y2 - Coeficiente carga axial superior 3.22 N ref - Velocidad térmica de referencia 950 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 1600 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 10,642 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 13,358 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 8,537 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 4,269 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,443 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 0 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 275 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 385 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 3 mm
Industry Calcul Factors