• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

24076EMD1 - NTN

24076EMD1

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior380 mm
D - Diámetro exterior560 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior180 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior499 mm
rs - Radio mínimo de conexión5 mm
Número de agujeros de lubricación8
b - Ancho ranura27 mm
k - Diámetro agujero16 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso154 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica4140 kN
C0 - Capacidad de carga estática7280 kN
Cu - Carga límite de fatiga240 kN
e - Coeficiente0.3
Y0- Coeficiente carga estática axial2.2
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.25
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.34
N lim - Velocidad limite lubricación aceite780 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa610 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI398 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE542 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image