Rodamientos de rodillos esféricos

24132EAK30W33 - SNR

24132EAK30W33

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, con respaldo central sobre el anillo interior, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:30

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior160 mm
D - Diámetro exterior270 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior109 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior179,574 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior233,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Número de agujeros de lubricación3 ou 4
b - Ancho ranura14,14 mm
k - Diámetro agujero6 mm
Referencia del manguito asociadoAH24132
Clase de Juego RadialCN
Peso24,18 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1320 kN
C0 - Capacidad de carga estática1770 kN
Cu - Carga límite de fatiga171 kN
e - Coeficiente0.37
Y0- Coeficiente carga estática axial1.79
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.83
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.72
N ref - Velocidad térmica de referencia1400 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica1900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)8,715 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)11,285 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,431 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,716 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,436 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI172 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE258 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image