Rodamientos de rodillos esféricos

24172B - NTN

24172B

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior360 mm
D - Diámetro exterior600 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior243 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior507 mm
rs - Radio mínimo de conexión5 mm
Número de agujeros de lubricación8
b - Ancho ranura33 mm
k - Diámetro agujero20 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso281 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica5100 kN
C0 - Capacidad de carga estática9150 kN
Cu - Carga límite de fatiga470 kN
e - Coeficiente0.4
Y0- Coeficiente carga estática axial1.63
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.67
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.48
N lim - Velocidad limite lubricación aceite630 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa490 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI382 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE578 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image