• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

24188BK30C3 - NTN

24188BK30C3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior440 mm
D - Diámetro exterior720 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior280 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior614 mm
rs - Radio mínimo de conexión6 mm
Número de agujeros de lubricación8
b - Ancho ranura33 mm
k - Diámetro agujero20 mm
Referencia del manguito asociadoAH24188H
Clase de Juego RadialC3
Peso449 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica7200 kN
C0 - Capacidad de carga estática13100 kN
Cu - Carga límite de fatiga715 kN
e - Coeficiente0.39
Y0- Coeficiente carga estática axial1.71
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.75
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.61
N lim - Velocidad limite lubricación aceite500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa390 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI468 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE692 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image