• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

241/600BL1K30 - NTN

241/600BL1K30

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos asimétricos, con respaldo central sobre el anillo interior, jaula maciza en 2 partes mecanizada centrada sobre el anillo interior, ranura y agujeros de lubricación sobre el anillo exterior, diámetro interi

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior600 mm
D - Diámetro exterior980 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior375 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior832,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión7,5 mm
Número de agujeros de lubricación8
b - Ancho ranura42 mm
k - Diámetro agujero25 mm
Referencia del manguito asociadoAH241/600
Clase de Juego RadialCN
Peso1110 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica11900 kN
C0 - Capacidad de carga estática23200 kN
Cu - Carga límite de fatiga1130 kN
e - Coeficiente0.37
Y0- Coeficiente carga estática axial1.77
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.81
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.7
N lim - Velocidad limite lubricación aceite340 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa260 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI632 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE948 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image