Rodamientos axiales de rodillos a rótula

29330E - SNR

29330E

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro exterior arandela del eje150 mm
D - Diámetro exterior arandela del alojamiento250 mm
D1 - Diámetro interior arandela del alojamiento189,6 mm
d1 - Diámetro exterior arandela eje222,5 mm
T - Altura de tope60 mm
C - Largo de la arandela eje28 mm
B - Ancho de la arandela eje38 mm
B2 - Distancia cara grande arandela del eje / jaula de chapa de acero53,8 mm
a - Punto de aplicación de la carga87 mm
Material de la jaulaTôle
Peso10,9 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica878 kN
C0a - Capacidad carga axial estático2950 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga292 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1400 tr/min
N ref - Velocidad térmica de referencia1300 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica2400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)9,591 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)11,409 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,285 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,643 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,457 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE219 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI195 mm
db1 - Diámetro max apoyo arandela del eje158 mm
db2 - Diámetro max separador163 mm
undefined