Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro exterior arandela del eje | 100 mm |
| D - Diámetro exterior arandela del alojamiento | 210 mm |
| D1 - Diámetro interior arandela del alojamiento | 144,5 mm |
| d1 - Diámetro exterior arandela eje | 189,8 mm |
| T - Altura de tope | 67 mm |
| C - Largo de la arandela eje | 32 mm |
| B - Ancho de la arandela eje | 43 mm |
| B2 - Distancia cara grande arandela del eje / jaula de chapa de acero | 58 mm |
| a - Punto de aplicación de la carga | 62 mm |
| Material de la jaula | Tôle |
| Peso | 10,8 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 856 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 2560 kN |
| Cua - Carga axial limite a la fatiga | 273 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 1600 tr/min |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 1800 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 3100 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 200 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 7,11 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 8,89 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 5,446 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,723 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,444 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2,5 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 3 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 175 mm |
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 150 mm |
| db1 - Diámetro max apoyo arandela del eje | 110 mm |
| db2 - Diámetro max separador | 110 mm |