Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro exterior arandela del eje | 130 mm |
| D - Diámetro exterior arandela del alojamiento | 270 mm |
| D1 - Diámetro interior arandela del alojamiento | 188 mm |
| d1 - Diámetro exterior arandela eje | 245,4 mm |
| T - Altura de tope | 85 mm |
| C - Largo de la arandela eje | 41 mm |
| B - Ancho de la arandela eje | 54 mm |
| B2 - Distancia cara grande arandela del eje / jaula de chapa de acero | 74 mm |
| a - Punto de aplicación de la carga | 81 mm |
| Material de la jaula | Tôle |
| Peso | 21,6 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 1390 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 4310 kN |
| Cua - Carga axial limite a la fatiga | 427 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 1200 tr/min |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 1400 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 2400 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 200 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 7,1 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 8,9 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 5,386 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,693 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,444 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 3 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 4 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 227 mm |
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 195 mm |
| db1 - Diámetro max apoyo arandela del eje | 142,5 mm |
| db2 - Diámetro max separador | 153 mm |