Rodamientos axiales de rodillos a rótula

29452E - SNR

29452E

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro exterior arandela del eje260 mm
D - Diámetro exterior arandela del alojamiento480 mm
D1 - Diámetro interior arandela del alojamiento344 mm
d1 - Diámetro exterior arandela eje430,7 mm
T - Altura de tope132 mm
C - Largo de la arandela eje63 mm
B - Ancho de la arandela eje86 mm
B2 - Distancia cara grande arandela del eje / jaula de chapa de acero117 mm
a - Punto de aplicación de la carga154 mm
Material de la jaulaTôle
Peso96,1 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica3610 kN
C0a - Capacidad carga axial estático12200 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga1010 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite670 tr/min
N ref - Velocidad térmica de referencia690 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica1200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,579 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,421 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,751 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,876 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,446 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento5 mm
rs - Radio mínimo de conexión6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE378 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI406 mm
db1 - Diámetro max apoyo arandela del eje278 mm
db2 - Diámetro max separador296 mm
undefined