• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos axiales de rodillos a rótula

29456E - SNR

29456E

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro exterior arandela del eje280 mm
D - Diámetro exterior arandela del alojamiento520 mm
D1 - Diámetro interior arandela del alojamiento370,8 mm
d1 - Diámetro exterior arandela eje468,9 mm
T - Altura de tope145 mm
C - Largo de la arandela eje70 mm
B - Ancho de la arandela eje95 mm
B2 - Distancia cara grande arandela del eje / jaula de chapa de acero125 mm
a - Punto de aplicación de la carga166 mm
Material de la jaulaTôle
Peso127 kg
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica4460 kN
C0a - Capacidad carga axial estático15800 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga1270 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite620 tr/min
N ref - Velocidad térmica de referencia600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica1100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)8,056 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,944 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,829 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,915 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,448 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento5 mm
rs - Radio mínimo de conexión6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE446 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI395 mm
db1 - Diámetro max apoyo arandela del eje298 mm
db2 - Diámetro max separador316,5 mm