Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro exterior arandela del eje 300 mm D - Diámetro exterior arandela del alojamiento 540 mm D1 - Diámetro interior arandela del alojamiento 390 mm d1 - Diámetro exterior arandela eje 489,2 mm T - Altura de tope 145 mm C - Largo de la arandela eje 70,5 mm B - Ancho de la arandela eje 95 mm B2 - Distancia cara grande arandela del eje / jaula de chapa de acero 128 mm a - Punto de aplicación de la carga 175 mm Material de la jaula Tôle Peso 133 kg
PRESTACIONES Ca - Capacidad carga axial dinámica 4510 kN C0a - Capacidad carga axial estático 16500 kN Cua - Carga axial limite a la fatiga 1310 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 590 tr/min N ref - Velocidad térmica de referencia 570 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 1100 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 8,563 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 10,437 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 6,274 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,137 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,451 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 5 mm rs - Radio mínimo de conexión 6 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 465 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 415 mm db1 - Diámetro max apoyo arandela del eje 318 mm db2 - Diámetro max separador 339 mm