Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro exterior arandela del eje 360 mm D - Diámetro exterior arandela del alojamiento 640 mm D1 - Diámetro interior arandela del alojamiento 480 mm d1 - Diámetro exterior arandela eje 610 mm T - Altura de tope 170 mm C - Largo de la arandela eje 82 mm Peso 240 kg
PRESTACIONES Ca - Capacidad carga axial dinámica 5000 kN C0a - Capacidad carga axial estático 18500 kN Cua - Carga axial limite a la fatiga 950 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 490 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 6 mm rs - Radio mínimo de conexión 7,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 550 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 485 mm