Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro exterior arandela del eje | 400 mm |
| D - Diámetro exterior arandela del alojamiento | 710 mm |
| D1 - Diámetro interior arandela del alojamiento | 534 mm |
| d1 - Diámetro exterior arandela eje | 680 mm |
| T - Altura de tope | 185 mm |
| C - Largo de la arandela eje | 89 mm |
| Peso | 321 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 6050 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 22100 kN |
| Cua - Carga axial limite a la fatiga | 1140 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 440 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 200 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 6 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 7,5 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 610 mm |
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 540 mm |