Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro exterior arandela del eje | 500 mm |
| D - Diámetro exterior arandela del alojamiento | 870 mm |
| D1 - Diámetro interior arandela del alojamiento | 661 mm |
| d1 - Diámetro exterior arandela eje | 830 mm |
| T - Altura de tope | 224 mm |
| C - Largo de la arandela eje | 107 mm |
| B - Ancho de la arandela eje | 216 mm |
| a - Punto de aplicación de la carga | 290 mm |
| Material de la jaula | Laiton |
| Peso | 569 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 8450 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 33000 kN |
| Cua - Carga axial limite a la fatiga | 1610 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 340 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 200 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 8 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 9,5 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 750 mm |
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 670 mm |