Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 80 mm D - Diámetro exterior 140 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 26 mm C - Ancho del anillo exterior 22 mm T - Ancho total 28,25 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 106,5 mm a - Punto de aplicación de la carga 27,5 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 2 mm Peso 1,71 kg Referencia ISO355 T3EB080
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 177 kN C0 - Capacidad de carga estática 200 kN Cu - Carga límite de fatiga 23,7 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.42 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.79 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.43 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 3400 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 2500 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 91 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 92 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 124 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 130 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 132 mm Ca - Distancia mínima 4 mm Cb - Distancia mínima 6 mm ra max - Radio máximo de conexión 2 mm r1a - Radio máximo de conexión 2 mm
OE Equivalents Mercedes 001 981 8505 Mercedes 002 981 02 05 Mercedes 009 981 0605 Mercedes 009 981 1005 Mercedes 009 981 4705 Mercedes 009 981 62 05 Fiat 1126121 Kassbohrer 6.691.128.000 Automotive Compatibility Iveco MK MK 12/1982 => 11/1991 - - Industry Calcul Factors