• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

30224U - NTN

30224U

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior120 mm
D - Diámetro exterior215 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior40 mm
C - Ancho del anillo exterior34 mm
T - Ancho total43,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga44 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2 mm
Peso6,32 kg
Referencia ISO355T4FB120
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica385 kN
C0 - Capacidad de carga estática470 kN
Cu - Carga límite de fatiga49 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.44
Y0- Coeficiente carga estática axial0.76
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.38
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI134 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI140 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE203 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE203 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image