Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

30312U - NTN

30312U

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior31 mm
C - Ancho del anillo exterior26 mm
T - Ancho total33,5 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior93 mm
a - Punto de aplicación de la carga26,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,5 mm
Peso2,05 kg
Referencia ISO355T2FB060
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica199 kN
C0 - Capacidad de carga estática210 kN
Cu - Carga límite de fatiga25,6 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.35
Y0- Coeficiente carga estática axial0.96
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.74
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI77 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI74 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE112 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE118 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE120 mm
Ca - Distancia mínima4 mm
Cb - Distancia mínima7,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes000 981 89 05Mercedes002 981 02 05Mercedes006 981 65 05Scania1357711SAF4 200 00 15 00Ud Truck4021700Z0C

Industry Calcul Factors

Calcul factors image