Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 30 mm |
| D - Diámetro exterior | 72 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 19 mm |
| C - Ancho del anillo exterior | 14 mm |
| T - Ancho total | 20,75 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 52,4 mm |
| a - Punto de aplicación de la carga | 23,05 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,5 mm |
| r1s - Radio mínimo de conexión | 1,5 mm |
| Peso | 0,392 kg |
| Referencia ISO355 | T7FB030 |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 57,2 kN |
| A2 - Coeficiente de material | 1 |
| C0 - Capacidad de carga estática | 59,8 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 7,3 kN |
| e - Coeficiente | 0.83 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 0.4 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 0.73 |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 6100 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 10000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
|---|---|
| BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 6,735 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 9,265 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 5,404 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,702 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,421 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da max - Diámetro max apoyo AI | 39 mm |
| db min - Diámeto mini apoyo AI | 38,5 mm |
| Da min - Diámetro mini apoyo AE | 55 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 63,5 mm |
| Db min - Diámetro mini apoyo AE | 68 mm |
| Ca - Distancia mínima | 3 mm |
| Cb - Distancia mínima | 6,5 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión | 1,5 mm |
| r1a - Radio máximo de conexión | 1,5 mm |